Product BCT10-S30-UN6X2T-H1151
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2101600- schroefdraad, M30 x 1,5
- kunststof, PA12‐GF30
- Teach-in en configuratie via drukknoppen op het apparaat, pin 5 en IO-link

Algemene gegevens
| EAN | 4047101332759 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 67 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., NPN |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30, PEI |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
MAP-M30
montage-adapter; materiaal: polypropyleen; sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens vervanging) |
6950013 |
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |