Product S18UUAQ
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3002700Altern. bestelnummer : 02700
- compacte bouwvorm
- aansluiting via M12 x 1 connector
- temperatuurcompensatie
- zeer kleine dode zone
- meetbereik instelbaar via Teach-In
- dode zone: 3 cm
- reikwijdte: 30 cm
Algemene gegevens
EAN | 662488027001 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 71 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | Pijp |
Bouwgrootte | M18 x 1 |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 30…300 mm |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
Spanningsuitgang | 0…10 V |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, ABS/polycarbonaat |
Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 | |
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
Aansluittoebehoren
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 | |
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 | |
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |