Product TL50BLBGYRALSQ
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3019250Altern. bestelnummer : 19250
- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP67
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- kleuren: blauw (COL 1) / groen (COL 2) / geel (COL 3) / rood (COL 4)
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
- Ingangen: PNP / NPN
- lichtzuil met alarm: dicht, continu geluid max. 94 dB

Algemene gegevens
| EAN | 662488192501 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 279 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Lichtsoort | Blauw, groen, geel, rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 4 |
| Akoestisch signaal | Continu geluid |
| Luidsterkte | 94 dB |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, helder |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625133 |