Product  SM31E

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3025623

Altern. bestelnummer : 25623

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488256234
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 143.79  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 53.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reikwijdte 0…3000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Select Country

Turck worldwide

to top