Product  SM31RL

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3025725

Altern. bestelnummer : 25725

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • instelhulp
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht-/donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488257255
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 151  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 53.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reikwijdte 30000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Select Country

Turck worldwide

to top