Product  SM312WQD

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3026892

Altern. bestelnummer : 26892

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • instelhulp
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht-/donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488268923
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 57.61  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Divergent
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 57.1 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reikwijdte 0…130 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Select Country

Turck worldwide

to top