Product  S18SP6LQ

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 3029509

Altern. bestelnummer : 29509

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67/IP 69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488295097
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 48.08  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 50…2000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053952

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3016164

Select Country

Turck worldwide

to top