Product  S18SP6RQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3029510

Altern. bestelnummer : 29510

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488295103
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 47.63  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…20000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053952

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top