Product  S306E

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3032341

Altern. bestelnummer : 32341

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488323417
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 179  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Reikwijdte 0…60000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521
3073135

Select Country

Turck worldwide

to top