Product  T30SP6R

Opto-elektronische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3032489

Altern. bestelnummer : 32489

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488324896
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 175.99  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Reikwijdte 0…60000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP69
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Montagetoebehoren

3053279
3032723
3011185
3073135

Select Country

Turck worldwide

to top