Product T30SP6FF200Q
Foto-elektrische sensor
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Bestelnummer: 3033436Altern. bestelnummer : 33436
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488334369 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- diffuus met achtergrondonderdrukking |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 80 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Achtergrond verbergen, niet instelbaar |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Reikwijdte | 0…200 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Wash down |
Montagetoebehoren
|
SMB1815SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor PICO-GUARD Points |
3053279 |
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30FAM10
montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMBAMS30P
montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 30 mm schroefdraad |
3073135 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |