Product Q40AW3LP W/30'
Photoelectric Sensor
retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter
Bestelnummer: 3033900Altern. bestelnummer : 33900
- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C

Algemene gegevens
EAN | 662488339005 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- retro-reflectief |
Goederencode | 85365080000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 71 g |
Technische gegevens
Functie | Retro-reflectieve sensor |
Bedrijfsmodus | Gepolariseerd |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 46 x 40.1 x 69.8 mm, Q40 |
Reikwijdte | 50…6000 mm |
Lichtsoort | rood gepolariseerd |
Bedrijfsspanning | 20…250 VAC |
Uitgangsfunctie | lichtschakelend, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 9.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Gekapseld |
Montagetoebehoren
![]() |
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
![]() |
SMB30FAM10
montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3011185 |
![]() |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
![]() |
SMBAMS30P
montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 30 mm schroefdraad |
3073135 |
Functietoebehoren
![]() |
BRT-3
Ronde reflector, reflectiefactor 1.0, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20…+60 °C |
3016164 |