Product MIAD9WQ
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3035233Altern. bestelnummer : 35233
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- instelhulp
- Bedrijfsspanning: 5…15 V DC (NAMUR)
- NAMUR-uitgang volgens DIN 19234 (IEC/EN 60947-5-6)
- ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0

Algemene gegevens
| EAN | 662488352332 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 71 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Divergent |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 69.8 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
| Reikwijdte | 0…75 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 5…15 VDCnom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | lichtschakelend, NAMUR |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld |
Data Sheets
Certificaat
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
|
SMB312B
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |
Functietoebehoren
|
IM1-22EX-R
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; 2 relaisuitgangen N.O.; ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; afneembare klemmenblokken; 18 mm breedte; breed spanningsbereik |
7541231 |