Product  Q45BB6F

Opto-elektronische sensor

Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider

Bestelnummer: 3036560

Altern. bestelnummer : 36560

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • aansluitkabel, 2 m
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488365608
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 336  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Glasvezel-lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 87.6 mm, Q45
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen, Wash down

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

3017355
3017276

Select Country

Turck worldwide

to top