Product Q45BW22CVQ
Foto-elektrische sensor
convergente sensoren
Bestelnummer: 3037018Altern. bestelnummer : 37018
- connector, 7/8"
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 90…250 VAC
- relaisuitgang, N.O. (SPST)
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
Algemene gegevens
EAN | 662488370183 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 263 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Convergent |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 38 mm |
Brandpuntsafstand | 38 mm |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 90…250 VAC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |