Product  Q45AD9FQ

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider

Bestelnummer: 3037631

Altern. bestelnummer : 37631

    • connector, M12 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 5…15 VDC
    • NAMUR-uitgang: donker <= 1.2 mA ; licht >= 2.1 mA
    • volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 662488376314
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 254.01  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Glasvezel-lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie lichtschakelend, NAMUR
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

7541231
3017355
3017276

Select Country

Turck worldwide

to top