Product Q45BB6DLQ5
Opto-elektronische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3038664Altern. bestelnummer : 38664
- connector, M12 x 1
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488386641 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 249 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 103 x 56.4 x 44.5 mm, Q45 |
| Reikwijdte | 0…1800 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |