Product  Q45BB6FQ5

Opto-elektronische sensor

Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider

Bestelnummer: 3038667

Altern. bestelnummer : 38667

    • connector, M12 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488386672
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 254.01  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Glasvezel-lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen, Wash down

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

3017355
3017276

Select Country

Turck worldwide

to top