Product  MI9E

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3040141

Altern. bestelnummer : 40141

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • bedrijfsspanning: 5…15 VDC (NAMUR)
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 662488401412
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 154.22  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 66 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reikwijdte 0…6000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Functietoebehoren

7541231

Select Country

Turck worldwide

to top