Product  MI9EQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3040143

Altern. bestelnummer : 40143

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • bedrijfsspanning: 5…15 VDC (NAMUR)
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 662488401436
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 70  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 84 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reikwijdte 0…6000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Functietoebehoren

7541231

Select Country

Turck worldwide

to top