Product Q45BW22DXQ1
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3047142Altern. bestelnummer : 47142
- connector, M12 x 1
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 90…250 VAC
- relaisuitgang, N.O. (SPST)
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
Algemene gegevens
EAN | 662488471422 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 254 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Diffuus |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 0…3000 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 90…250 VAC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Connector, 1/2″ |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |