Product Q45BW13CV
Foto-elektrische sensor
convergente sensoren
Bestelnummer: 3053983Altern. bestelnummer : 53983
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 12…250 VDC of 24…250 VAC
- relaisuitgang, N.O. (SPST)
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
Algemene gegevens
EAN | 662488539832 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
Goederencode | 85365080900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 344 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Convergent |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 38 mm |
Brandpuntsafstand | 38 mm |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 24…250 VAC / 12…250 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |