Product QT50R-EU-RHQ
Radarsensor
retro-reflectief systeem
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3054276Altern. bestelnummer : 54276
- Connector M12 × 1, 5-polig
- Beschermingsklasse IP67
- FMCW-radar (frequentiegemoduleerde radar met ononderbroken golf) voor de detectie van stationaire en bewegende objecten
- Gehomologeerd voor Europa (incl. VK), Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en China
- Max. reikwijdte 12 m
- Configuratie via DIP-schakelaar
- Teach-in voor reflectorpositie
- bedrijfsspanning 12…30 VDC
- PNP/NPN schakeluitgang

Algemene gegevens
| EAN | 662488542764 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85261000900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 333 g |
Technische gegevens
| Functie | Retro-reflectieve sensor |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50 |
| Reikwijdte | 1000…12000 mm |
| Frequentiebereik | 24.05 - 24.25 GHz |
| Uitstralingshoek | 90° x 76° |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar |
| Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Instelmogelijkheid | DIP-schakelaar, Software, Remote-Teach |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+65 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |