Product Q45VR3DXQ
Opto-elektronische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3054310Altern. bestelnummer : 54310
- connector, 7/8"
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- licht- en donkerschakelend
- bedrijfsspanning 24...250V AC/12...250V DC

Algemene gegevens
| EAN | 662488543105 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 260 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 103 x 56.4 x 44.5 mm, Q45 |
| Reikwijdte | 0…3000 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 24…250 VAC / 12…250 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |