Product SME312DV
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3064083Altern. bestelnummer : 64083
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- Teach-in functie
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht-/donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488640835 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 170 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 66 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam Expert |
| Reikwijdte | 0…1100 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
|
SMB312B
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |