Product QS30LD
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3070230Altern. bestelnummer : 70230
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- teach-knop
- 8-segment bargraph
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488702304 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 124 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 35 x 22 x 49 mm, QS30 |
| Reikwijdte | 0…400 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
CAD DXF-bestand
CAD STP-bestand
Montagetoebehoren
|
SMBQS30Y
beschermbehuizing, roestvaststaal, voor bouwvorm QS30 |
3002811 |
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |