Product QS30AFQ
Foto-elektrische sensor
diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Bestelnummer: 3070381Altern. bestelnummer : 70381
- connector, M12 x 1, 5-polig
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- grenswaarde instelbaar met Teach-knop
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend
Algemene gegevens
EAN | 662488703813 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- diffuus met achtergrondonderdrukking |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 76 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Achtergrond verbergen, instelbaar |
Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
Bouwgrootte | 35 x 22 x 57 mm, QS30 |
Reikwijdte | 50…300 mm |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
Omgevingstemperatuur | -10…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD DXF-bestand
CAD STP-bestand
Montagetoebehoren
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 | |
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 | |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 | |
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |