Product QS18VP6LLPQ5
Foto-elektrische sensor
laser retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter
Bestelnummer: 3073244Altern. bestelnummer : 73244
- kabel met connector, PVC, 150 mm M12 x 1, 4‐polig
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- Gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- Microprismareflector BRT-51X51BM voor reikwijdten tot 10 m en zelfklevende reflectorfolie BRT-TVHG-2X2 voor reikwijdten tot 1,5 m wordt aanbevolen en meegeleverd
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488732448 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- retro-reflectief |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
| Functie | Retro-reflectieve sensor |
| Bedrijfsmodus | Gepolariseerd |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
| Reikwijdte | 100…10000 mm |
| Lichtsoort | rood gepolariseerd |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Laser |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMBQS18A
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3069721 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
Functietoebehoren
|
BRT-51X51BM
vierkante reflector, reflectiefactor 2.0, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20 … +60 °C, micro-prisma geometrie |
3071791 |