Product  QS30RRXSH2O

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

voor de waterherkenning

Bestelnummer: 3083304

Altern. bestelnummer : 83304

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • kabel, 2m
    • super-high-power waterherkenningssensor
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang, donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488833046
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 161  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 54.3 x 22 x 53 mm, QS30
Reikwijdte 0…8000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., donkerschakelend, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Waterdetectie

Montagetoebehoren

3002811
3032723
3027162
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top