Product  DF-G1-PR-Q5

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3086292

Altern. bestelnummer : 86292

    • Omgevingslichtsensor
    • passief, geen zender
    • vereist 1 lichtgeleider van het type PI…
    • 150 mm kabel, PVC, zwart met connector, M8 x 1, 4‐polig
    • Programmering via Teach-leiding of multifunctionele knop
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-uitgang
    • licht-/donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488862923
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 68.04  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Kunststof lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 79.3 x 10 x 33 mm, DF-G1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP50
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Select Country

Turck worldwide

to top