Product DF-G3-PS-Q5
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Bestelnummer: 3087579Altern. bestelnummer : 87579
- kabel met connector M12 x 1
- zichtbaar rood
- Programmering via Teach-leiding of multifunctionele toets
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-uitgang
- licht-/donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488875794 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
| Detectietype | contactloos, in contact met het medium |
| Medium | vloeistoffen, Stortgoed |
| Meetprincipe | optisch |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Stroomuitgang | 100 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -10…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
Functietoebehoren
|
PBT16U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3042822 |
|
PBT26U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026080 |
|
PBT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3025967 |
|
PBT66U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M6 x 0,75 mm, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3039982 |
|
PIT16U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3039983 |
|
PIT26U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026079 |
|
PIT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026034 |
|
PIT66U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3039899 |