Product  DF-G3-PS-Q7

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3087580

Altern. bestelnummer : 87580

    • 8 mm connector, 4-polig
    • zichtbaar rood
    • Programmering via Teach-leiding of multifunctionele toets
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-uitgang
    • licht-/donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488875800
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 64  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Kunststof lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 79.3 x 10 x 33 mm, DF-G3
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Stroomuitgang 100 mA
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP50
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Aansluittoebehoren

6627370
6627373

Functietoebehoren

3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Select Country

Turck worldwide

to top