Product  DF-G3-PD-Q5

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3087589

Altern. bestelnummer : 87589

    • kabel met connector M12 x 1
    • zichtbaar rood
    • Programmering via Teach-leiding of multifunctionele toets
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • 2x PNP-uitgang
    • licht-/donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488875893
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 76  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos, in contact met het medium
Medium vloeistoffen, Stortgoed
Meetprincipe optisch
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., PNP
Stroomuitgang 100 mA
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP50

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Select Country

Turck worldwide

to top