Product DF-G3-PI-2M
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Bestelnummer: 3087606Altern. bestelnummer : 87606
- 2m kabel
- zichtbaar rood
- Programmering via Teach-leiding of multifunctionele toets
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-uitgang, helder-/donkerschakelend
- analoge uitgang, 4…20 mA

Algemene gegevens
| EAN | 662488876067 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 122 g |
Technische gegevens
| Functie | Lichtgeleidersensor |
| Bedrijfsmodus | Kunststof lichtgeleider |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 79.3 x 10 x 33 mm, DF-G3 |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -10…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Functietoebehoren
|
PBT16U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3042822 |
|
PBT26U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026080 |
|
PBT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3025967 |
|
PBT66U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M6 x 0,75 mm, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3039982 |
|
PIT16U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3039983 |
|
PIT26U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026079 |
|
PIT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026034 |
|
PIT66U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3039899 |