Product  NI10-EG18-Y1X/S100 7M

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 4012006
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • voor temperaturen tot +100°C
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Kabelaansluiting
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0 voor temperaturen tot +80 °C
    • ATEX-categorie II 2 G. Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20 voor temperaturen tot +70 °C
    • SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HTF1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101090949
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 312  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 7.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -25…+100 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

6945102
6947214
6945004
6901320

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top