Product  NI4-DSU35TC-2ADZ30X2

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 4290002
    • rechthoekig, bouwvorm DSU35
    • kunststof, PP-GF30-VO
    • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
    • Montage op alle standaardaandrijvingen
    • AC 4-draads, 20…250 VAC
    • DC 4-draads, 10…300 VDC
    • 2 x N.O.
    • Klemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101094480
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 142  g

Technische gegevens

Bouwvorm Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Bouwgrootte 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF30, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455
6900402
6900286
6900287

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top