Product  BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4405049
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing, PTFE-gecoat
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • DC 2-draads, 10…65 VDC
    • N.O.-contact
    • kabel met connector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101137033
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 81  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, PTFE-gecoat
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast, PTFE-gecoat

Montagetoebehoren

6945104
6947214
6901320
6945102
6827212

Select Country

Turck worldwide

to top