Product  NI4-DSU35TC-2AD4X2

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 4430130
    • rechthoekig, bouwvorm DSU35
    • kunststof, PP-GF30-VO
    • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
    • Montage op alle standaardaandrijvingen
    • DC 2 x tweedraads, 10...65 VDC
    • 2 x N.O.
    • Aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101096644
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 137  g

Technische gegevens

Bouwvorm Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Bouwgrootte 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.050 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF30, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455
6900402
6900286
6900287

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top