Product  BIM-EG08-AP6X-H1341

Magneetveldsensor

magneetinductieve naderingssensor

Bestelnummer: 4621311
    • schroefdraad, M8 x 1
    • roestvast staal, 1.4427 SO
    • nominale schakelafstand 78 mm, in combinatie met magneet DMR31-15-5
    • DC 3-draads, 10-30VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101156256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 78 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneet-inductief

Montagetoebehoren

6900214
6900215
6900216
6900367
6901322
6945008

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top