Product  UNT-STOPPER

Montagetoebehoren

Schakelpuntbeveiliging

Voor cilinders met T-groef

Bestelnummer: 4685751
    • Toebehoren ter beveiliging van het schakelpunt op T-groefcilinders
    • Inklikbaar in de toebehorenmontagegleuf van de sensor
#

Algemene gegevens

EAN 4047101160079
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst PL
Gewicht 3  g

Technische gegevens

Type toebehoren Schakelpuntvergrendeling
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm T-groove cylinder
Bouwgrootte 18.5 x 6.4 x 3.5 mm
Materiaal behuizing Kunststof

Select Country

Turck worldwide

to top