Product  WKC4.5T-5/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6625029
    • M12-contraconnector, haaks, 5-polig
    • Mantelmateriaal: PVC
    • Mantelkleur zwart
    • Chemicaliën- en oliebestendig
    • Onontvlambaar
    • Zuren- en logenbestendig
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • LABS-vrij
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 5,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101268836
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 222  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  5 mm
Kabellengte 5.0 m
Kabelmantel PVC, Zwart
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6904611
6904612
100002535
100002289
100002291
6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top