Product WKC4.4T-P7X3-0.6-RSC4.4T/TEL
Actuator- en sensorkabel / PVC
Verlengkabel
Bestelnummer: 6626224- M12-contraconnector, haaks, 4-polig
- met drievoudige LED (pnp, geel, geel, groen)
- M12-stekker, recht, 4-polig
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur zwart
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Zuren- en logenbestendig
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 0,6 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101279665 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 51 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, Doorschijnend |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Schakeltoestandsindicatie | LED, Geel/geel |
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 4.6 mm |
| Kabellengte | 0.60 m |
| Kabelmantel | PVC, Zwart |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |
| Bijzondere eigenschappen | LED |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |
6936206 |
Aansluittoebehoren
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
100048170 |