Product  PKWV3M-2/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6628798
    • M8-contraconnector, haaks, 3-polig
    • montagemoer/-schroef in roestvaststaal
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur zwart
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
    • Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Lasvonkenbestendig
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Bijzonder slijtvast
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101336559
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 60  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen 3
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Roestvast staal, V4A
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.1 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6936170
6936206
6905402
6901012
6902710
6902810
100002292

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top