Product  FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870098
    • Sensor voor vloeibare media
    • Calorimetrisch werkingsprincipe
    • Afstelling via potentiometer
    • Weergave via LED-bargraph
    • AC 5-draads, 195...264 VAC
    • wisselcontact, relaisuitgang
    • apparaat met kabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101171983
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 670  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2” lange uitvoering
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 195…264 VAC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+80 °C

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top