Product FCST-A4-NA-H1141
stromingsbewaking
bewakingsomvang volgens flow module
Remote-Probe
Bestelnummer: 6870266- thermodynamisch werkingsprincipe
- functie-omvang volgens flow module
- vrij uitlijnbare sensoreenheid
- aansluitmontage via adapter
- schroefadapter M18 x 1,5

Algemene gegevens
| EAN | 4047101303117 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 191 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | M18 × 1,5 interne schroefdraad |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Productflyer
Montagetoebehoren
|
FCA-FCST-G1/4-A4
Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G1/4” buitendraad |
6870290 |
|
FCA-FCST-G1/2-A4
Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G1/2” buitendraad |
6870291 |
|
FCA-FCST-G1/2-A4/L037
Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G1/2” buitendraad |
6870292 |
|
FCA-FCST-N1/2-A4
Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting 1/2” NPT-buitendraad |
6870293 |
|
FCA-FCST-G3/4-A4
Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G3/4” buitendraad |
6870294 |
Functietoebehoren
|
FM-IM-3UP63X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525100 |
|
FM-IM-3UR38X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…250 VAC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525102 |
|
FM-IM-2UPLI63X
Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten |
7525104 |
|
FS121-2UPN8-H1141
Signaalprocessor voor niet-ex-stromingssensoren van de productserie FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; bedrijfsspanning 17…33 VDC; weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur in 12 segmenten; IO-Link-apparaat met transistoruitgangen voor stroming en temperatuur |
100047864 |