Product FM-IM-3UP63X
Processoreenheid
Voor de aansluiting van flowsensoren uit de FCS- en FCI-productserie
IO-Link-apparaat met transistorschakeluitgangen
Bestelnummer: 7525100- transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten
- schakelpuntinstelling zonder aanleren van de stromingsgrenzen (Quick Teach)
- LED bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
- bewaking van het arbeids- en weergavebereik
- draadbreuk- en kortsluitherkenning aan de sensor
- werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
- parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link

Algemene gegevens
| EAN | 4047101260533 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 233 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Verwerkingsapparaat |
| Bedrijfsspanning | 20…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
| FM / FMX debietbewaking | 18616 KB |
| FM / FMX IO-Link parameter | 357 KB |
| Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
| I/O-link – eenvoudig, universeel, efficiënt | 1266 KB |
| Parameter IO-link | 823 KB |
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link communicatiekabel voor aansluiting van IO-Link apparaten op een IO-Link master via een 3,5 mm klinkstekker |
7525110 |
Functietoebehoren
|
FCST-A4-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA/L120
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870359 |
|
FCI-D04A4P-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — inline sensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870638 |