Product  FM-IM-3UR38X

Processoreenheid

Voor de aansluiting van flowsensoren uit de FCS- en FCI-productserie

IO-Link-apparaat met relaisschakeluitgangen

Bestelnummer: 7525102
    • relaisuitgang voor stroming, temperatuur en fouten
    • schakelpuntinstelling zonder aanleren van de stromingsgrenzen (Quick Teach)
    • LED bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
    • bewaking van het arbeids- en weergavebereik
    • draadbreuk- en kortsluitherkenning aan de sensor
    • werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
    • parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link
#

Algemene gegevens

EAN 4047101260557
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85371091990
Land van herkomst DE
Gewicht 247  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Verwerkingsapparaat
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 20…125 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, Relaisuitgang
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Klemmenblok
Materiaal behuizing Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten UL

Aansluittoebehoren

6825482
7525110

Functietoebehoren

6870266
6870359
6870638

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top