Product  TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L130-50/150°C

Temperatuurdetectie

met stroomuitgang

Bestelnummer: 9910577
    • miniatuurbouwvorm
    • analoge uitgang 4…20 mA
    • fabrieksinstelling -50…150 °C (andere op aanvraag)
    • Procesaansluiting klemkoppeling
    • Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101383775
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm zonder display (sonde geïntegreerd)
Meetbereik -50…150 °C
Dompeldiepte L 130  mm
Procesaansluiting voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Bedrijfsspanning 5.5…32 VDC
Stroomuitgang 4…20 mA
Meetelement Pt1000
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Montagetoebehoren

9910483
9910530
9910484
9910529
9910525
9910485
9910486

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top