Product PSU67-11-2440/M
Compacte schakelvoeding in IP67
24 VDC uitgangsspanning - 3.8 A uitgangsstroom
Bestelnummer: 6884141- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave

Algemene gegevens
| EAN | 4047101289558 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
| Goederencode | 85044083900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 812 g |
Technische gegevens
| Spanningsvoeding | 230 VUC |
| Nominale spanning uitgang | 24 V |
| Uitgangsspanning | 24 VDC |
| Nominale stroom | 3.8 A |
| Parallel bedrijf | neen |
| Power Good-uitgang | neen |
| Elektrische aansluiting | Connector |
| Afmetingen | 85 x 172 x 35 mm |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
FW-MRKPM0316-P-S-0608
Confectioneerbare koppeling, 7/8”, recht, 3-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 6,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 1,0 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
6914501 |
|
B4231-0/9
Confectioneerbare contraconnector, 7/8”, haaks, 3-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 6,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 1,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
6901114 |
|
RSM 40-2M
Spanningsvoedingskabel, 7/8”-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, geel; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com |
U2084-1 |
|
RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Voedingskabel, 7/8″-connector, recht, 4-polig naar 7/8″-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, geel |
U-19553 |
|
RSM-2RKM50
spanningsvoeding T-stuk, 1x 7/8”-connector, 2x 7/8”-contraconnector, 5-polig, stroombelastbaarheid: 9 A, nominale spanning: 250 V, temperatuur: -40 °C … +80 °C, parallelle bedrading |
6914950 |
|
FW-MRSPM0416-P-S-1012
Confectioneerbare connector, 7/8”, recht, 4-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 10.0 tot 12.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 1.0 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
6914510 |
|
BS4241-0/9
Confectioneerbare connector, 7/8”, haaks, 4-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 6,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 1,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
6901020 |