Product KLDT-UNT6
Montagetoebehoren
Klemstuk
voor cilinder met zwaluwstaartgroef
Bestelnummer: 6913355- Montage op cilinders met zwaluwstaartgroef
- Breedte groef: 7,35 mm (bijv. SMC Typ CP95)
- Kunststof: Polyfenyleensulfide (PFS)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101196009 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 6 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | alle |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | Cilinder met zwaluwstaartgroef |
| Bouwgrootte | 13.5 x 7.3 x 9.5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |